ST11018 - High Torque Stepper Motor- Nema 43
Gegenüber den Standard-110mm-Schrittmotoren bringt der neue, kompakte High-Torque Schrittmotor ST11018 ein um 50% höheres Abgabe-Drehmoment. Gleichzeitig wurden bessere Betriebseigenschaften hinsichtlich Vibration, Laufruhe und Mikroschritt-Auflösung erzielt. Die Verbesserung wurde durch die optimierte Statorgeometrie, günstigere Magneteigenschaften und spezielle Fertigungsverfahren erreicht.
Der ST11018 High Torque Schrittmotor wurde vor allem für Anwender entwickelt, die zum einen bei erhöhtem Drehmoment nur einen begrenzten Einbauraum zur Verfügung haben, und zum Anderen aufgrund des Reversierspiels kein Getriebe verwenden können.
Sonstiges
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Current per Winding |
Holding Torque |
Resistance per Winding |
Inductance per Winding |
Rotor Inertia |
Weight | Length "A" |
Availability (*) | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | |||||||
| ST11018S5504 | 5,5 | 1,000,0 | 0,95 | 14,0 | 5500 | 5 | 99 | S | ||
| ST11018M6504 | 6,5 | 2,000,0 | 1,15 | 18,9 | 10900 | 8,4 | 150 | S | ||
| ST11018L8004 | 8,0 | 2,500,0 | 1,00 | 17,1 | 16200 | 11,7 | 210 | S | ||
Availability: "S": standard item, can (in small quantities) be supplied ex stock, "S+": preferred item, available in greater quantities ex stock, all other items on request..




Torquecurves