Kleinster Schrittmotor mit Controller Mit nur 28 mm Flanschmaß ist der PD1 der kleinste Kompaktantrieb von Nanotec – Controller und Encoder sind integriert. Es gibt drei Motorversionen: IP20, IP65 und eine offene Variante.
Kurzer Kompaktradantrieb Der Radantrieb WD42 ist eine kompakte Einheit aus Rad, Getriebe, bürstenlosem DC-Motor und Encoder. Vier Untersetzungen und Raddurchmesser von 75 – 140 mm stehen zur Auswahl.
Kleine Plug-in-Motorcontroller Die Controller der CPB-Serie sind ideal für die Integration in Kundenapplikationen und kundenspezifische Platinen. Es gibt drei Varianten mit 150 W, 300 W und 750 W Nennleistung.
Hollow Rotary Tables Hohe Positioniergenauigkeit, großer Hohlwellendurchmesser: In Verbindung mit einem Schrittmotor sind die Stirnrad-Hohlwellengetriebe ideal für Drehtische oder Roboter-Greifer.
GP80 Planetengetriebe Planetengetriebe mit geradverzahnten und gehärteten Zahnrädern. Die GP80-Getriebe werden als ein- und zweistufige Varianten in vier Untersetzungen angeboten.
BLDC-Aktuator für präzises Positionieren Der Kurzhub-Aktuator LBA60 ist mit einem Kugelgewindetrieb ausgestattet und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 292 mm/s. Positionsinformationen liefert der integrierte Encoder.
Leistungsstarke Kompaktantriebe Die intelligenten Kompaktantriebe von Nanotec vereinen Motor, Controller und Encoder in einem Gehäuse. BLDC- wie auch Schrittmotor bieten eine breite Palette von Feldbusoptionen.
Kompakter magnetischer Encoder Der Singleturn-Absolut-Encoder NME3 ist für Anwendungen mit exakter Drehzahlregelung ausgelegt. Er ist in einer Ausführung für inkrementelle Signale sowie mit SSI-Schnittstelle erhältlich.
BCD-Bremsen Die neuen Federdruckbremsen halten den Motor in Position, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist – ideal für vertikale Applikationen, Förderbänder oder medizintechnische Anwendungen.
Flachmotor mit Encoder Mit 45 mm Durchmesser, integriertem Encoder und 4.840 U/min Nenndrehzahl ist der DF45-E ideal für Positionieraufgaben in engen Bauräumen. Über Hall-Sensoren ist er einfach anzusteuern.
Linearaktuator mit Controller Der PSA56 kombiniert den Linearaktuator LSA56 mit den intelligenten Controllern der PD4-E-Motoren. Der integrierte Encoder unterstützt die feldorientierte Regelung via CANopen.
Geräuscharme Getriebe Das Low-Noise-Getriebe GP42-N ist für BLDC- und Schrittmotoren mit NEMA-17-Flansch sowie die Außenläufer DF45 ausgelegt. Es gibt sieben Untersetzungen in zwei Ausführungen.
Externer 14-mm-Linearaktuator Mit seiner kompakten Bauweise, 3,5 mm Gewindedurchmesser und 15 N Maximalkraft ist der LSA14 ideal für die Medizintechnik, die Laborautomatisierung und die optische Technologie.
Robuster Multiturn-Encoder Ausgestattet mit SSI-Schnittstelle bietet der magnetische Absolut-Encoder NMM1 eine Auflösung von 17 Bit Singleturn und 16 Bit Multiturn. Zwei Wellendurchmesser stehen zur Auswahl.
Radantriebe für Serviceroboter Die Radantriebe WD stellen eine extrem kurz bauende Einheit aus Rad, innen liegendem Planetengetriebe und Lagerung dar. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Servicerobotern oder FTS.
Kompakter EtherCAT-Controller Der 4-Achs-Controller CM-CPB3-44 steuert vier bürstenlose DC- oder Schrittmotoren mit max. 150 Watt pro Achse. Hallsensoren oder Inkremental- bzw. SSI-Encoder erfassen das Motorfeedback.
Einfache Software-Integration Die Library Nanolib erleichtert die Integration der Motor Controller von Nanotec in vorhandene Softwarestrukturen. Sie unterstützt C++, C# und Python sowie die Kommunikation via Feldbus.
Captive Linearaktuator mit 56-mm-Flansch Die optimierte Konstruktion des LGA56 ermöglicht Geschwindigkeiten bis zu 150 mm/s. Verschiedene Gewindetypen, Hublängen und Spindelsteigungen stehen zur Auswahl.
Für I/O-basierte Anwendungen Mit der CSL3 bietet Nanotec nun einen einfach konfigurierbaren Controller mit 16 verschiedenen Bewegungsprofilen für BLDC-Motoren mit bis zu 72 W Nennleistung und 3 A Nennstrom an.
PD4-E/EB jetzt mit Bremse Die bürstenlosen DC-Motoren mit Controller der Baureihen PD4-E/EB sind nun auch mit integrierter Haltebremse erhältlich. Sie eignen sich ideal für den Einsatz bei Z-Achsen und in der Robotik.
Webinare Ob Motor, Controller, Encoder oder Linearaktuator – in unseren Webinaren zeigen Ihnen die Produktspezialist:innen von Nanotec, wie Sie unsere Antriebslösungen effizient in Ihr System integrieren.
Visualisierung mit 3D-Modellen Jetzt in 3D einen Motor mit Encoder, Getriebe und Bremse kombinieren! Die CAD-Modelle für Ihre Kombination können Sie in vielen Formaten sofort und kostenfrei herunterladen.
Sechs-Achsen-Knickarm-Roboter Uni-Unterstützung: Für einen Knickarm-Roboter lieferte Nanotec der TU München mehrere Außenläufermotoren, die per CL4-E-Controller gesteuert und via CANopen angesprochen werden.
Auto-Setup mit dem P&D Studio Wie lassen sich die Motor Controller von Nanotec mit Hilfe des Plug & Drive Studio in Betrieb nehmen? Das Tutorial zeigt die praktische Durchführung des Auto-Setups Schritt für Schritt.
Captive Linearaktuatoren – Funktionsweise Die integrierte Linearführung ist das Hauptmerkmal captiver Linearaktuatoren. Die Spindel bewegt sich linear hin und her, wie unser Video zeigt. Gleich ansehen!
Non-captive Linearaktuatoren – Bauweise Bei Linearaktuatoren ohne Linearführung dient eine externe Führung als Verdrehsicherung. Die Bewegungsabläufe von Rotor und Spindel sind in unserem Video dargestellt.
Externe Linearaktuatoren – Funktionsweise Eine Gewindemutter fährt die Spindelachse entlang, wobei eine externe Führung das Verdrehen verhindert. Jetzt Video starten, um die Bewegungsabläufe im Detail zu sehen.