LSA421L18-B-VIEV-178 –  Externer Linearaktuator – NEMA 17

Verfügbarkeit

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 81 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 24.4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 3.4 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 432 N
  • Strom pro Wicklung 1.8 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.75 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LSA42
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
LSNUT-AGAE-UIEV Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
LSNUT-AEAE-UIEV Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAE-UIEV Gewindemutter
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5m
NANOLUBE-50G Lagerfett

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren