LGA201S02-A-VEEB-038 –  Captive Linearaktuator – NEMA 8

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 27 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 20 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 28.5 mH
  • Hublänge "X"
  • Gewicht
  • NEMA
  • Max. Kraft 17 N
  • Strom pro Wicklung 0.2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 65.2 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LGA20
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
NANOLUBE-50G Lagerfett

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren