Konfiguration über Modbus RTU In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, wie Sie die Kommunikation aufbauen. Ab Werk ist die Steuerung ist auf Slave-Adresse 5, Baudrate 19200 Baud, even Parity, 1 Stop Bit eingestellt. Mittels des Default-Switch können Sie die Steuerung in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Alle Änderungen sind erst nach einem Neustart der Steuerung wirksam. Kommunikationseinstellungen Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: Konfiguration Objekt Wertebereich Werkseinstellung Slave Adresse 2028h 1 bis 247 5 Baudrate 202Ah 7200 bis 256000 19200 Parity 202Dh None: 0x00 Even: 0x04 Odd: 0x06 0x04 (Even) Die Anzahl der Datenbits ist dabei immer "8". Die Anzahl der Stop-Bits ist abhängig von der Parity-Einstellung: Keine Parity: 2 Stop Bits "Even" oder "Odd" Parity: 1 Stop Bit Unterstützt werden folgende Baudraten: 7200 9600 14400 19200 38400 56000 57600 115200 128000 256000 Sie müssen die Änderungen speichern, indem Sie den Wert "65766173h" in das Objekt 1010h:0Bh schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Kommunikation aufbauen Verbinden Sie den Modbus-Master mit der Steuerung über die RS-485 + und RS-485- (siehe X1 – CANopen/RS-485 IN) Leitungen. Versorgen Sie die Steuerung mit Spannung. Ändern Sie ggf. die Konfigurationswerte. Ab Werk ist die Steuerung ist auf Slave Address 5, Baudrate 19200 Baud, even Parity, 1 Stop Bit eingestellt. Zum Testen der Schnittstelle senden Sie die Bytes 05 65 55 00 2F A7 an die Steuerung (eine detaillierte Beschreibung der Modbus-Funktionscodes finden Sie im Kapitel Modbus RTU). Das Objektverzeichnis wird ausgelesen.
Konfiguration über Modbus RTU In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, wie Sie die Kommunikation aufbauen. Ab Werk ist die Steuerung ist auf Slave-Adresse 5, Baudrate 19200 Baud, even Parity, 1 Stop Bit eingestellt. Mittels des Default-Switch können Sie die Steuerung in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Alle Änderungen sind erst nach einem Neustart der Steuerung wirksam. Kommunikationseinstellungen Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: Konfiguration Objekt Wertebereich Werkseinstellung Slave Adresse 2028h 1 bis 247 5 Baudrate 202Ah 7200 bis 256000 19200 Parity 202Dh None: 0x00 Even: 0x04 Odd: 0x06 0x04 (Even) Die Anzahl der Datenbits ist dabei immer "8". Die Anzahl der Stop-Bits ist abhängig von der Parity-Einstellung: Keine Parity: 2 Stop Bits "Even" oder "Odd" Parity: 1 Stop Bit Unterstützt werden folgende Baudraten: 7200 9600 14400 19200 38400 56000 57600 115200 128000 256000 Sie müssen die Änderungen speichern, indem Sie den Wert "65766173h" in das Objekt 1010h:0Bh schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Kommunikation aufbauen Verbinden Sie den Modbus-Master mit der Steuerung über die RS-485 + und RS-485- (siehe X1 – CANopen/RS-485 IN) Leitungen. Versorgen Sie die Steuerung mit Spannung. Ändern Sie ggf. die Konfigurationswerte. Ab Werk ist die Steuerung ist auf Slave Address 5, Baudrate 19200 Baud, even Parity, 1 Stop Bit eingestellt. Zum Testen der Schnittstelle senden Sie die Bytes 05 65 55 00 2F A7 an die Steuerung (eine detaillierte Beschreibung der Modbus-Funktionscodes finden Sie im Kapitel Modbus RTU). Das Objektverzeichnis wird ausgelesen.
Kommunikationseinstellungen Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: Konfiguration Objekt Wertebereich Werkseinstellung Slave Adresse 2028h 1 bis 247 5 Baudrate 202Ah 7200 bis 256000 19200 Parity 202Dh None: 0x00 Even: 0x04 Odd: 0x06 0x04 (Even) Die Anzahl der Datenbits ist dabei immer "8". Die Anzahl der Stop-Bits ist abhängig von der Parity-Einstellung: Keine Parity: 2 Stop Bits "Even" oder "Odd" Parity: 1 Stop Bit Unterstützt werden folgende Baudraten: 7200 9600 14400 19200 38400 56000 57600 115200 128000 256000 Sie müssen die Änderungen speichern, indem Sie den Wert "65766173h" in das Objekt 1010h:0Bh schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen.
Kommunikation aufbauen Verbinden Sie den Modbus-Master mit der Steuerung über die RS-485 + und RS-485- (siehe X1 – CANopen/RS-485 IN) Leitungen. Versorgen Sie die Steuerung mit Spannung. Ändern Sie ggf. die Konfigurationswerte. Ab Werk ist die Steuerung ist auf Slave Address 5, Baudrate 19200 Baud, even Parity, 1 Stop Bit eingestellt. Zum Testen der Schnittstelle senden Sie die Bytes 05 65 55 00 2F A7 an die Steuerung (eine detaillierte Beschreibung der Modbus-Funktionscodes finden Sie im Kapitel Modbus RTU). Das Objektverzeichnis wird ausgelesen.