Kommunikationseinstellungen Slave-Adresse, Baudrate und Parität ergeben sich abhängig von der Position der Drehschalter S2 und S3 und ggf. noch von den Objekten 2028h, 202Ah, 202Dh. Konfiguration Objekt Wertebereich Werkseinstellung Slave Adresse 2028h 1 bis 247 5 Baudrate 202Ah 7200 bis 256000 19200 Parity 202Dh None: 0x00 Even: 0x04 Odd: 0x06 0x04 (Even) Die Anzahl der Datenbits ist dabei immer "8". Die Anzahl der Stop-Bits ist abhängig von der Parity-Einstellung: Keine Parity: 2 Stop Bits "Even" oder "Odd" Parity: 1 Stop Bit Unterstützt werden folgende Baudraten: 7200 9600 14400 19200 38400 56000 57600 115200 128000 256000 Sie müssen die Änderungen speichern, indem Sie den Wert "65766173h" in das Objekt 1010h:0Bh schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Drehschalter Die C5-E verfügt über zwei Hex-Codierschalter - ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung. Mit der Zahlenkombination aus beiden Drehschaltern können Sie die Quelle für die Slave-Adresse, die Baudrate und die Parität einstellen. Dabei gilt: die Zahlenkombination setzt sich aus beiden Drehschalter S2 und S3 zusammen, wobei S2 das höherwertigere Byte darstellt und S3 entsprechend das niederwertigere Byte Beispiel Schalter S2 steht auf dem Wert "0h", Schalter S3 auf dem Wert "Fh", daraus ergibt sich der Wert "0Fh"="16d". Schalter S2 steht auf dem Wert "Ah", Schalter S3 auf dem Wert "1h", daraus ergibt sich der Wert "A1h"="161d". Zahlenkombination der Drehschalter Slave-Adresse Baudrate und Parität dec hex 0 0 Objekt 2028h Objekt 202Ah bzw. 202Dh 1-247 1-F7 Zahl der Drehschalter Objekt 202Ah bzw. 202Dh 248-255 F8-FF 5 19200, even Parity
Kommunikationseinstellungen Slave-Adresse, Baudrate und Parität ergeben sich abhängig von der Position der Drehschalter S2 und S3 und ggf. noch von den Objekten 2028h, 202Ah, 202Dh. Konfiguration Objekt Wertebereich Werkseinstellung Slave Adresse 2028h 1 bis 247 5 Baudrate 202Ah 7200 bis 256000 19200 Parity 202Dh None: 0x00 Even: 0x04 Odd: 0x06 0x04 (Even) Die Anzahl der Datenbits ist dabei immer "8". Die Anzahl der Stop-Bits ist abhängig von der Parity-Einstellung: Keine Parity: 2 Stop Bits "Even" oder "Odd" Parity: 1 Stop Bit Unterstützt werden folgende Baudraten: 7200 9600 14400 19200 38400 56000 57600 115200 128000 256000 Sie müssen die Änderungen speichern, indem Sie den Wert "65766173h" in das Objekt 1010h:0Bh schreiben. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart der Steuerung übernommen. Drehschalter Die C5-E verfügt über zwei Hex-Codierschalter - ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung. Mit der Zahlenkombination aus beiden Drehschaltern können Sie die Quelle für die Slave-Adresse, die Baudrate und die Parität einstellen. Dabei gilt: die Zahlenkombination setzt sich aus beiden Drehschalter S2 und S3 zusammen, wobei S2 das höherwertigere Byte darstellt und S3 entsprechend das niederwertigere Byte Beispiel Schalter S2 steht auf dem Wert "0h", Schalter S3 auf dem Wert "Fh", daraus ergibt sich der Wert "0Fh"="16d". Schalter S2 steht auf dem Wert "Ah", Schalter S3 auf dem Wert "1h", daraus ergibt sich der Wert "A1h"="161d". Zahlenkombination der Drehschalter Slave-Adresse Baudrate und Parität dec hex 0 0 Objekt 2028h Objekt 202Ah bzw. 202Dh 1-247 1-F7 Zahl der Drehschalter Objekt 202Ah bzw. 202Dh 248-255 F8-FF 5 19200, even Parity
Drehschalter Die C5-E verfügt über zwei Hex-Codierschalter - ähnlich wie in der nachfolgenden Abbildung. Mit der Zahlenkombination aus beiden Drehschaltern können Sie die Quelle für die Slave-Adresse, die Baudrate und die Parität einstellen. Dabei gilt: die Zahlenkombination setzt sich aus beiden Drehschalter S2 und S3 zusammen, wobei S2 das höherwertigere Byte darstellt und S3 entsprechend das niederwertigere Byte Beispiel Schalter S2 steht auf dem Wert "0h", Schalter S3 auf dem Wert "Fh", daraus ergibt sich der Wert "0Fh"="16d". Schalter S2 steht auf dem Wert "Ah", Schalter S3 auf dem Wert "1h", daraus ergibt sich der Wert "A1h"="161d". Zahlenkombination der Drehschalter Slave-Adresse Baudrate und Parität dec hex 0 0 Objekt 2028h Objekt 202Ah bzw. 202Dh 1-247 1-F7 Zahl der Drehschalter Objekt 202Ah bzw. 202Dh 248-255 F8-FF 5 19200, even Parity