2050h Encoder Alignment Funktion Dieser Wert gibt den Versatz zwischen dem Index des Encoders und dem elektrischen Feld an. Objektbeschreibung Index 2050h Objektname Encoder Alignment Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Saveable" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Tuning". Beschreibung Die exakte Bestimmung ist nur über das Auto-Setup möglich. Das Vorhandensein dieses Wertes ist für den Closed Loop-Betrieb mit Encoder erforderlich.
2050h Encoder Alignment Funktion Dieser Wert gibt den Versatz zwischen dem Index des Encoders und dem elektrischen Feld an. Objektbeschreibung Index 2050h Objektname Encoder Alignment Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Saveable" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Tuning". Beschreibung Die exakte Bestimmung ist nur über das Auto-Setup möglich. Das Vorhandensein dieses Wertes ist für den Closed Loop-Betrieb mit Encoder erforderlich.
Objektbeschreibung Index 2050h Objektname Encoder Alignment Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Saveable" geändert von "nein" auf "ja, Kategorie: Tuning".
Beschreibung Die exakte Bestimmung ist nur über das Auto-Setup möglich. Das Vorhandensein dieses Wertes ist für den Closed Loop-Betrieb mit Encoder erforderlich.