2032h Maximum Speed Funktion Gibt die maximal zulässige Geschwindigkeit des Motors in benutzerdefinierten Einheiten an. Objektbeschreibung Index 2032h Objektname Maximum Speed Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00030D40h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1614: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Applikation" auf "ja, Kategorie: Tuning". Beschreibung Note: Das Objekt wird in den Betriebsmodi Cyclic Synchronous Velocity und Homing nicht berücksichtigt. In den Betriebsmodi Velocity und Profile Velocity wird es berücksichtigt nur, wenn eine S-Rampe (Positionsrampe, siehe 3202h Motor Drive Submode Select) verwendet wird.
2032h Maximum Speed Funktion Gibt die maximal zulässige Geschwindigkeit des Motors in benutzerdefinierten Einheiten an. Objektbeschreibung Index 2032h Objektname Maximum Speed Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00030D40h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1614: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Applikation" auf "ja, Kategorie: Tuning". Beschreibung Note: Das Objekt wird in den Betriebsmodi Cyclic Synchronous Velocity und Homing nicht berücksichtigt. In den Betriebsmodi Velocity und Profile Velocity wird es berücksichtigt nur, wenn eine S-Rampe (Positionsrampe, siehe 3202h Motor Drive Submode Select) verwendet wird.
Objektbeschreibung Index 2032h Objektname Maximum Speed Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Tuning Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00030D40h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1614: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Applikation" auf "ja, Kategorie: Tuning".
Beschreibung Note: Das Objekt wird in den Betriebsmodi Cyclic Synchronous Velocity und Homing nicht berücksichtigt. In den Betriebsmodi Velocity und Profile Velocity wird es berücksichtigt nur, wenn eine S-Rampe (Positionsrampe, siehe 3202h Motor Drive Submode Select) verwendet wird.