2056h Limit Switch Tolerance Band Funktion Gibt an, wie weit positive oder negative Endschalter überfahren werden dürfen, bis die Steuerung einen Fehler auslöst. Dieses Toleranzband ist beispielsweise erforderlich, um Referenzfahrten - bei denen Endschalter betätigt werden können - fehlerfrei abschließen zu können. Objektbeschreibung Index 2056h Objektname Limit Switch Tolerance Band Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
2056h Limit Switch Tolerance Band Funktion Gibt an, wie weit positive oder negative Endschalter überfahren werden dürfen, bis die Steuerung einen Fehler auslöst. Dieses Toleranzband ist beispielsweise erforderlich, um Referenzfahrten - bei denen Endschalter betätigt werden können - fehlerfrei abschließen zu können. Objektbeschreibung Index 2056h Objektname Limit Switch Tolerance Band Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Funktion Gibt an, wie weit positive oder negative Endschalter überfahren werden dürfen, bis die Steuerung einen Fehler auslöst. Dieses Toleranzband ist beispielsweise erforderlich, um Referenzfahrten - bei denen Endschalter betätigt werden können - fehlerfrei abschließen zu können.
Objektbeschreibung Index 2056h Objektname Limit Switch Tolerance Band Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping TX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert 000001F4h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie