PSA56L-E-4-VQMS-229 –  Attuatore lineare con controller integrato

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fieldbus Modbus TCP 
  • Max. Potenza 546.9 N
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 63.5 µm/passo
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Tensione operativa 12 VDC – 48 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 4.2 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Peso
  • NEMA 23 
  • Interfaccia
  • Velocità 317.5 mm/s
  • Passo della vite
  • Massimo. Gioco assiale
  • Rivestimento del mandrino  
  • Corrente nominale (RMS) 4.2 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro

Dimensioni

PSA56S-E-2
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Accessori

ZK-M12-5-2M-1-A-S-M Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-2M-1-D-RJ45 Cavo di collegamento M12
ZK-M12-12-2M-1-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-5-2M-1-B-S Cavo di collegamento M12
Z-K4700/50 Condensatore

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli