Smorzatori  –  Prodotti

Smorzatore

Smorzatore – per albero B

Gli smorzatori D28, D40 e D56 possono essere montati su tutti i motori passo-passo con albero doppio (dimensioni 28-59 mm). Oltre al miglioramento del tempo di assestamento, le risonanze del sistema…
  • Motori adatti ST28, ST35, ST41, ST42, ST59 
  • Adatto per (Ammortizzatore) per albero B 
Smorzatore

Smorzatore – per flangia di montaggio

La gomma vulcanizzata tra i due anelli flangiati dello smorzatore ZD-DF... serve principalmente a sopprimere il rumore trasmesso dalla struttura, che può essere ridotto di circa 3-10 dB(A) a seconda…
  • Motori adatti ST41, ST42, ST59 
  • Adatto per (Ammortizzatore) per la flangia di montaggio 

Smorzatori  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Guida al Filtro prodotti Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite