SCREW-AAA-UIBF-1000 –  Viti con filettatura ACME

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!

Dati tecnici

  • Diametro della vite
  • Motori adatti LSA…-UIBF 
  • Diametro del nucleo
  • Massimo. Gioco assiale
  • Rettilineità della vite
  • Materiale del mandrino inossidabile (non resistente agli acidi e all'acqua salata) 
  • Lunghezza della vite
  • Passo della vite
  • con lavorazione finale  
  • Gioco assiale standard 0.04 mm
  • Numero di materiale SUS303Cu (≙1.4570) 
  • Ritardo del gradiente ± 0.1/300 Corsa in mm
  • Resistenza alla trazione 760 N/mm2

Dimensioni

SCREW-AAA-...
Creazione in corso ...

Scaricamenti

Certificati

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite