LGA421S07-A-VIEV-019 –  Captive Linearaktuator – NEMA 17

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 65 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 24.4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 12.8 mH
  • Hublänge "X"
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 219 N
  • Strom pro Wicklung 0.7 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 9.3 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LGA42