LGA421L13-B-TJBA-064 –  Captive Linearaktuator – NEMA 17

Verfügbarkeit

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 13 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 6.15 mH
  • Hublänge "X"
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 862 N
  • Strom pro Wicklung 1.3 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 3.8 Ohm
  • Max. Axialspiel ± 0.05 mm
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LGA42