DS28M024080-B –  Bürstenloser DC-Motor

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Spitzenstrom 2.6 A
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 15.1 W
  • Drehmomentkonstante 2.1 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 4.2 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennstrom 0.86 A
  • Nennmoment
  • Nenndrehzahl 8000 U/min
  • Nennspannung 24 V
  • Induktivität (Line to Line) 0.42 mH
  • Rotorträgheitsmoment 8.8 gcm²
  • Gewicht

Abmessungen

DS28
Creation in progress ...

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info