LA421L18-B-UKAS –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 17

Verfügbarkeit

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 13 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 3.9 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 3.4 mH
  • Max. Axialspiel ± 0.07 mm
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 860 N
  • Strom pro Wicklung 1.8 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.75 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"

Abmessungen

LA42
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
NANOLUBE-50G Lagerfett
SCREW-AAA-UKAS-1000 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UKAS-300 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UKAS-200 Spindel mit ACME-Gewinde

Standardspindeln können Sie online in drei Längen als Zubehör bestellen. Individuelle Anpassungen sind bereits ab einer Bestellmenge von 1 Stück möglich. Nutzen Sie dafür bitte unser Formular und senden Sie Ihre Anfrage direkt per E-Mail an [email protected]

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren