LGA561M25-A-TSCA-019 –  Captive Linearaktuator – NEMA 23

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 27 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 5.3 mH
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 1040 N
  • Strom pro Wicklung 2.5 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.2 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "B"
  • Gewicht

Abmessungen

LGA56
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Downloads

Konformität

Zubehör

NANOLUBE-50G Lagerfett
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren