LGA561M25-A-TSCA-019 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 23

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 27 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 5.3 mH
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Lunghezza "A"
  • Rivestimento del mandrino  
  • NEMA 23 
  • Max. Potenza 1040 N
  • Corrente per avvolgimento 2.5 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 1.2 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale
  • Lunghezza "B"
  • Peso

Dimensioni

LGA56
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
Scaricamenti

Certificati

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite