LGA561M25-A-VQCN-051 –  Captive Linearaktuator – NEMA 23

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 34 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 12.7 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 5.3 mH
  • Hublänge "X"
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 988 N
  • Strom pro Wicklung 2.5 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.2 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "B"
  • Gewicht

Abmessungen

LGA56
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
NANOLUBE-50G Lagerfett
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren