LSA561M25-B-UQEG-229 –  Externer Linearaktuator – NEMA 23

Verfügbarkeit

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 65 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 21.2 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 5.3 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht
  • NEMA 23 
  • Max. Kraft 763 N
  • Strom pro Wicklung 2.5 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.2 Ohm
  • Max. Axialspiel
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LSA56
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
LSNUT-AGAJ-UQEG Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
LSNUT-AFAJ-UQEG Radial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AEAJ-UQEG Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAG-UQEG Gewindemutter
ZK-VHR-6-300-4 Motorkabel SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m
NANOLUBE-50G Lagerfett

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren