LGA421S03-A-VJBA-013 –  Captive Linearaktuator – NEMA 17

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 7 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 54 mH
  • Hublänge "X"
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 431 N
  • Strom pro Wicklung 0.3 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 41.5 Ohm
  • Max. Axialspiel ± 0.05 mm
  • Länge "A"
  • Spindelbeschichtung  

Abmessungen

LGA42