SCREW-AAA-UIBF-1000 –  Spindeln mit ACME-Gewinde

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser
  • Passende Motoren LSA…-UIBF 
  • Kerndurchmesser
  • Max. Axialspiel
  • Spindelgeradheit
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Spindellänge
  • Gewindesteigung
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.04 mm
  • Materialnummer SUS303Cu (≙1.4570) 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2

Abmessungen

SCREW-AAA-...
Creation in progress ...

Downloads

Konformität

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren