Controller für Schrittmotoren und bürstenlose DC-Motoren – Produkte

CSL3: BLDC Motor Controller von Nanotec - hohe Laufruhe mit 16 Bewegungsprofilen. Drehzahl- und Positionsregelung. Passenden BLDC Motor Controller auswählen!

BLDC-Controller für I/O-basierte Anwendungen

Konfigurierbarer Controller für bürstenlose DC-Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 72 Watt. Er unterstützt neben der Drehzahlregelung auch die Positionierung auf Basis von Hall-Signalen.
  • Betriebsspannung 10 VDC – 30 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Spitzenstrom (RMS) 9 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren mit Hall-Sensoren 
  • Feldbus - 
Programmable stepper motor controller and programmable BLDC motor controller for high performance. Many fieldbus options. Get a quote for series!

High-Performance-Controller

Die neue Generation der programmierbaren Motorcontroller von Nanotec ist mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen verfügbar und bedient einen breiten Leistungsbereich.
  • Betriebsspannung 12 VDC – 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A – 18 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A – 45 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, - 
Plug-in-Motorcontroller von Nanotec. Einfach zu programmieren. Ansteuerung über Feldbus, Takt & Richtung sowie Analog-/Digitaleingänge. → Jetzt mehr erfahren!

Plug-in-Controller

Plug-in-Controller sind eine kompakte Lösung für Applikationen mit wenig Bauraum oder individuellen Anforderungen an die Elektronik und einfach in kundenspezifische Platinen integrierbar.
  • Betriebsspannung 12 VDC – 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus Modbus RTU, CANopen, EtherCAT 
EtherCAT 4-Achs-Steuerung für Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 150 W pro Achse ✅wenig Verkabelung ✅feldorientierte Regelung » Mehr erfahren!

4-Achs-Controller

Kompakter EtherCAT-Controller für vier Motoren mit einer Nennleistung von bis zu 150 Watt pro Achse. Das Motorfeedback erfolgt über Hallsensoren oder Inkremental- bzw. SSI-Encoder.
  • Betriebsspannung 12 VDC – 57.6 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A – 9 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus EtherCAT 

Motor Controller für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfilter ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen