LGA421L06-B-VJCA-013 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 17

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 20 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 28.3 mH
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Peso
  • NEMA 17 
  • Max. Potenza 629 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 15.6 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ± 0.06 mm
  • Lunghezza "A"
  • Rivestimento del mandrino  

Dimensioni

LGA42
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
Scaricamenti

Certificati

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite