PSA56L-E-3-VSCA-127 –  Attuatore lineare con controller integrato

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fieldbus EtherNet/IP 
  • Max. Potenza 1787.1 N
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Tensione operativa 12 VDC – 48 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 4.2 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Peso
  • NEMA 23 
  • Interfaccia
  • Velocità 50 mm/s
  • Passo della vite
  • Massimo. Gioco assiale
  • Rivestimento del mandrino  
  • Corrente nominale (RMS) 4.2 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro

Dimensioni

PSA56S-E-2
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
LSNUT-AGAJ-TSCA Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AFAJ-TSCA Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
LSNUT-AEAJ-TSCA Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAG-TSCA Dado filettato

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli