N5-1-1 –  Controllo motore per EtherCAT

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
—
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.

Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug &amp Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039".
 

Dati tecnici

  • Interfaccia - 
  • Tensione operativa 12 VDC – 72 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 10 A
  • Numero di ingressi digitali 6 
  • Numero di ingressi analogici 2 
  • Numero di uscite digitali 2 
  • Ingresso encoder  
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C – 40 °C
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Tensione parte logica 24 VDC (optional) 
  • Corrente di picco (RMS) 10 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile o 5 - 24 V 
  • Tipo di ingresso analogico -10 - +10 V / 0 - 20 mA commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Peso

Dimensioni

N5-x-1 EtherCAT
Creazione in corso ...

Accessori

EB-BRAKE-48V Modulo freno
ZK-PADP-12-500-S Cavo encoder Contr. 0,5 m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Cavo encoder angolato 2m
ZK-MCM-12-500-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-2.0-S-JPAD Cavo encoder NME2/3 2.0m
ZK-NOE-10-500-S-PADP Cavo encoder NOE 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Cavo encoder NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Cavo encoder NTO3 0.5m
ZK-WEDL-500-S-PADP Cavo encoder WEDL 0.5m
Z-K4700/50 Condensatore
Z-K10000/100 Condensatore
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Connettore per ingressi/uscite
ZCWE-RM5-6  * Connettore terminale; 6 pin; RM 5mm
ZCPHOFK-MC0.5-2  * Connettore a spina
ZCWE-RM5-3  * Connettore terminale; 3 pin; RM 5mm
* Incluso nell'ambito della fornitura per N5-1-1.

Base di conoscenza

The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli
Closed-loop stepper motors as an alternative to BLDC motorsStepper motor technology was long considered to be a cost-effective alternative to applications that do not demand the high performance delivered by servo motors. Due to their attractive production price and comparatively high torque-to-size ratio, they continued to be used in device engineering. For auxiliary axes in mechanical engineering, however, servo systems began to be given…
Più dettagli
EtherCAT stands for "Ethernet for Control Automation Technology" and is an Ethernet-based real-time fieldbus protocol. Originally EtherCAT was developed by Beckhoff Automation for automation technology applications. Since 2003 the EtherCAT Technology Group has been managing the advancement of the protocol which also became an official IEC standard in 2005.
Più dettagli