LA561S06-B-TSCA –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 23

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 13 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 68 mH
  • Massimo. Gioco assiale
  • Peso
  • NEMA 23 
  • Max. Potenza 833 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 19.4 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA56
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Scaricamenti

Certificati

Accessori

VITE-AAA-TSCA-1000 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-TSCA-300 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-TSCA-200 Vite con filettatura trapezoidale
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti

Le viti standard sono disponibili online in tre diverse lunghezze. Modifiche personalizzate sono possibili anche per un singolo pezzo. Per richiedere una modifica, compilare il relativo modulo inviando la richiesta direttamente all'indirizzo: [email protected]

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite