LA421L18-B-UKAS –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 17

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 13 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 3.9 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 3.4 mH
  • Massimo. Gioco assiale ± 0.07 mm
  • Peso
  • NEMA 17 
  • Max. Potenza 860 N
  • Corrente per avvolgimento 1.8 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 1.75 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA42
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Scaricamenti

Certificati

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-AAA-UKAS-1000 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UKAS-300 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UKAS-200 Vite con filettatura ACME

Le viti standard sono disponibili online in tre diverse lunghezze. Modifiche personalizzate sono possibili anche per un singolo pezzo. Per richiedere una modifica, compilare il relativo modulo inviando la richiesta direttamente all'indirizzo: [email protected]

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite