LSA561M39-A-VQBN-178 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 23

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 27 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 7.9 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.2 mH
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Peso
  • NEMA 23 
  • Max. Potenza 1172 N
  • Corrente per avvolgimento 3.9 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 0.5 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale
  • Lunghezza "A"
  • Rivestimento del mandrino  

Dimensioni

LSA56
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Scaricamenti

Certificati

Accessori

LSNUT-AGAJ-UQBN Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AFAJ-UQBN Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
LSNUT-AEAJ-UQBN Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAG-UQBN Dado filettato
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite