LSA421L13-B-VJCA-254 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 17

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 27 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 6.2 mH
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Peso
  • NEMA 17 
  • Max. Potenza 641 N
  • Corrente per avvolgimento 1.3 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 3.8 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ± 0.06 mm
  • Lunghezza "A"
  • Rivestimento del mandrino  

Dimensioni

LSA42
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Scaricamenti

Certificati

Accessori

LSNUT-AGAE-TJCA Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AFAE-TJCA Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
LSNUT-AEAE-TJCA Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAE-TJCA Dado filettato
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite