BC72-50 –  Chopper di frenatura

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.

Il chopper di frenatura BC72-50 serve a limitare la tensione nel circuito intermedio al valore massimo consentito e a proteggere così tutti i controller collegati dalle sovratensioni. A tal fine, l'energia generata durante la frenata del motore viene convertita in calore tramite una resistenza se viene superata la capacità del condensatore tampone integrato.

Il BC72-50 è dotato di una resistenza di frenatura integrata e consente di collegare una resistenza esterna aggiuntiva per aumentare le prestazioni.

  • Protezione da sovratensione per più controller
  • Tensione di commutazione facilmente regolabile con incrementi di 1 V (tramite interruttore rotante)
  • Resistenza di frenatura integrata, non sono necessarie parti esterne
  • Tensione di funzionamento: 12 - 75 V CC
  • Potenza nominale (con resistenza di frenatura integrata): 20 W
  • Potenza nominale (con resistenza di frenatura esterna): fino a 100 W

Dati tecnici

  • Tensione operativa 12 VDC – 75 VDC
  • Potenza nominale (con resistenza di frenatura esterna) fino al 100 W
  • Capacità dei condensatori integrati 400 uF
  • Potenza nominale (con resistenza di frenatura integrata) 20 W
  • Potenza massima ammissibile (per 1 s) 1000 W

Dimensioni

Creazione in corso ...

Accessori

ZCPHOF-MC1.5-3  * Spina terminale, 3 poli
ZCPHOFKC-2.5HC-3  * Spina terminale, 3 poli
ZCPHOFKC-2.5HC-2  * Spina terminale, 2 poli
* Incluso nell'ambito della fornitura per BC72-50.