HRTA-851-010 –  Tavola rotante ad albero cavo

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
Le tavole rotanti cave sono disponibili solo in combinazione con un motore passo-passo.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore NEMA 23, NEMA 24 
  • Efficienza 98 %
  • Coppia di uscita valore nominale 18 Nm
  • Precisione di posizionamento a ripetizione 1±0.5  (minuti angolari)
  • Deviazione assiale della faccia terminale (azionamento in uscita)
  • Rapporto di riduzione 10 
  • Momento d'inerzia 2100 kg mm²
  • Temperatura operativa -25 °C – 90 °C
  • Lunghezza flangia L1
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 500 N
  • Dimensione
  • Tipo Cuscinetto rinforzato 
  • Max. Gioco torsionale 1  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 18 Nm
  • Massimo. Momento di inclinazione
  • Concentricità del diametro interno/esterno (azionamento in uscita)
  • Max. Velocità di ingresso 3000 giri al minuto
  • Vita utile 20000 h
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Riduttore con protezione IP IP50 

Dimensioni

Creazione in corso ...