Encoder für BLDC-Motoren und Schrittmotoren  –  Typen

Optische Durchlicht-Encoder

Optische Durchlicht-Encoder

Optische Encoder ermöglichen eine präzise Drehzahl- und Positionserfassung bei beweglichen Massen. Sie sind unempfindlich gegen Staub und lassen sich einfach integrieren.
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung – 5000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Index / 
  • Line-Treiber / 
  • Wellendurchmesser  –
Optisch reflektive Encoder

Optisch reflektive Encoder

Nanotec bietet optisch reflektive Encoder an, die auch mit sehr kleinen BLDC- und Schrittmotoren kombiniert werden können und unempfindlich gegen elektrische Störungen sind.
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung – 4000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Index  
  • Line-Treiber  
  • Wellendurchmesser  –
magnetic encoder with high resolution

Magnetische Encoder

Magnetische Encoder ermöglichen auch bei rauen Umgebungsbedingungen präzise Messungen. Die Abtastung erfolgt magnetisch über Hall-Sensoren.
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung – 16384 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5,00 – 24,00, 4,50 – 5,50, 9.00 – 30.00 V
  • Index / 
  • Line-Treiber / 
  • Wellendurchmesser  –
Multiturn-Absolute-Encoder für NEMA 17-23 BLDC- & Schrittmotoren ✓SSI ✓magnetischer Encoder mit integriertem Wiegand-Sensor » Erfahren Sie mehr!

Multiturn-Encoder

Magnetische Multiturn-Absolute-Encoder mit Energy-Harvesting-System und SSI-Schnittstelle. Sehr robust und unempfindlich gegen Staub.
  • Encoderauflösung
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,75 – 15,00 V
  • Index  
  • Line-Treiber  
  • Wellendurchmesser  –


Webinar: Worauf es bei der Auswahl eines Encoders ankommt

Einen Einblick in die verschiedenen Encoder-Technologien liefert dieses Webinar: Optische Durchlicht-Encoder, optisch-reflektive Encoder und magnetische Encoder werden gegenübergestellt und in Bezug auf Funktionsweise, Features und Anwendungsgebiete miteinander verglichen. Dauer: 45 Minuten.

Unsere Experten gehen auf die folgenden Themen näher ein und geben Ihnen viele praktische Tipps zur Auswahl des passenden Encoders für Ihre Anwendung:

  • Funktionsprinzipien
  • Signalarten
  • Positionserfassung
  • Absolutwertgeber
     

Vorgestellt wird auch der hochauflösende magnetische Encoder NME2 von Nanotec. Er wird sowohl in einer Ausführung für inkrementelle Signale als auch mit SSI-Schnittstelle angeboten. Bei der inkrementellen Variante werden zusätzlich Kommutierungssignale für BLDC-Motoren erzeugt, und es kann über einen Pin die Indexposition justiert werden.

  • Auflösung inkrementell: 16.384 CPR (65.536 PPR)
  • Auflösung SSI: 17 Bit, Single-turn-absolut
  • maximale Geschwindigkeit: 12.000 U/min
  • geeignet für Wellendurchmesser bis zu 15 mm

Durch seinen modularen Aufbau kann der NME2 mit bürstenlosen DC- und Schrittmotoren ebenso kombiniert werden wie mit Hohlwellenmotoren und Linearaktuatoren.