BLDC-Linearaktuatoren  –  Produkte

LBA80 Kompakter BLDC-Linearaktuator mit 80-mm-Flansch

LBA80 – BLDC-Linearaktuator – 80 mm

Der LBA80 kombiniert BLDC-Motor, präzisionsgerollten Kugelgewindetrieb und integrierten Encoder. Er erreicht bis zu 3.000 N Spitzenkraft sowie eine Maximalgeschwindigkeit von 254 mm/s.
  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Nennkraft 1000 N
  • Max. Geschwindigkeit 254 mm/s
  • Encodertyp inkrementell, singleturn absolut 

BLDC-Linearaktuatoren  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfilter ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen