PD2-E – Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 17 Beschreibung Technische Daten Kompakter NEMA-17-Schrittmotor mit integriertem Motorcontroller, hochauflösendem Encoder und Haltemomenten von bis zu 80 Ncm für präzise Positionieraufgaben. Größe Haltemoment  – Betriebsspannung 12 VDC – 48 VDC Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut Schnittstelle USB-C Feldbus EtherCAT, CANopen, Modbus RTU
PD1-C – Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 11 Beschreibung Technische Daten Schrittmotor mit 28 mm Flanschmaß in drei Ausführungen: IP20, IP65 und mit offenem Gehäuse für Anwendungen mit kundenspezifischen Steckern. Größe Haltemoment  – Betriebsspannung 12 VDC – 30 VDC Encodertyp singleturn absolut Schnittstelle - Feldbus CANopen, Modbus RTU
PD2-C-IP – Schrittmotor mit integriertem Controller IP65 – NEMA 17 Beschreibung Technische Daten Closed-Loop-Schrittmotor mit integriertem Controller und Encoder in Schutzart IP65. Mit M8-Steckern für alle Anschlüsse. Geringer Verkabelungsaufwand und wenig Platzbedarf. Flanschgröße: 42… Größe Haltemoment Betriebsspannung 12 VDC – 48 VDC Encodertyp singleturn absolut Schnittstelle USB, - Feldbus -, CANopen
PD2-C – Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 17 Beschreibung Technische Daten Closed-Loop-Schrittmotor mit integriertem Controller und Encoder. Einfacher Anschluss sowie geringer Platz- und Komponentenbedarf. Flanschgröße: 42 mm. Ansteuerung… Größe Haltemoment Betriebsspannung 12 VDC – 48 VDC Encodertyp singleturn absolut Schnittstelle USB, - Feldbus -, CANopen
PD4-E – Schrittmotor mit integriertem Controller IP65 – NEMA 23/24 Beschreibung Technische Daten Hochpoliger Servo (Schrittmotor) mit integrierter Steuerung in Schutzart IP65. Mit CANopen-, Modbus TCP/RTU- oder EtherCAT-Schnittstelle und Encoder. Größe  – Haltemoment  – Betriebsspannung 12 VDC – 48 VDC Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut Schnittstelle -, USB Feldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus RTU, -, Modbus TCP
PD4-C – Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 23/24 Beschreibung Technische Daten Closed-Loop-Schrittmotor mit integriertem Controller und Encoder. Einfacher Anschluss sowie geringer Platz- und Komponentenbedarf. Flanschgrößen: 56 mm und 60 mm. Ansteuerung über Feldbus, Takt… Größe  – Haltemoment  – Betriebsspannung 12 VDC – 48 VDC Encodertyp singleturn absolut Schnittstelle USB, - Feldbus -, CANopen
PD6-E – Schrittmotor mit integriertem Controller IP65 – NEMA 34 Beschreibung Technische Daten Für dynamische Applikationen: Schrittmotor mit integriertem Controller und bis zu 10 Nm Haltemoment. Viele Feldbus-Optionen. Einfach zu programmieren mit Plug and Drive Studio 3. Größe Haltemoment  – Betriebsspannung 12 VDC – 57.6 VDC Encodertyp singleturn absolut, multiturn absolut Schnittstelle USB Feldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
PD6-C – Schrittmotor mit integriertem Controller – NEMA 34 Beschreibung Technische Daten Closed-Loop-Schrittmotor mit integriertem Controller und Encoder. Ideal geeignet für Anwendungen, die hohe Leistungsdichte und einen hohen Wirkungsgrad bei kompakter Baugröße erfordern. Einfacher… Größe Haltemoment  – Betriebsspannung 12 VDC – 48 VDC Encodertyp singleturn absolut Schnittstelle USB Feldbus CANopen
Einfach zu programmieren Mit dem kostenfreien Plug & Drive Studio werden die Motoren parametriert und programmiert. Über das integrierte Oszilloskop lassen sich alle Werte im Millisekundenzyklus beobachten.
Hohe Energieeffizienz Durch die Closed-Loop-Regelung wird die Stromhöhe dem benötigten Drehmoment angepasst, somit wird keine Verlustwärme produziert, und der Energieverbrauch sinkt.
Schnelle Inbetriebnahme Motor, Controller und Encoder stellen eine kompakte Einheit dar, die nur wenig Bauraum beansprucht und den Verkabelungsaufwand sowie die Installationskosten minimiert.
Flexible Ansteuerung Die Motoren lassen sich über Digital-/Analogeingänge, Takt/Richtung oder Feldbus ansteuern und in verschiedene Steuerungskonzepte integrieren. Stand-Alone-Betrieb ist ebenso möglich.
Höchste Performance Die feldorientierte Drehmoment-, Drehzahl- und Positionsregelung sorgt in Kombination mit der Beschleunigungsvorsteuerung und ruckbegrenzten Rampen für optimale Performance und Zykluszeit.