Pressemitteilungen Archiv

Mehr Platz für Innovationen

Mit einem Erweiterungsbau hat die in Feldkirchen bei München ansässige Nanotec Electronic GmbH & Co. KG jetzt ausreichend Raum für die Entwicklung neuer Antriebslösungen geschaffen.

Auf zusätzlichen 1.400 Quadratmetern sind nun die CNC-Fertigung, die Entwicklung sowie die Verwaltung und eine Kantine untergebracht. Der Anbau wurde nach neuesten Energierichtlinien geplant und zeichnet sich durch sein offenes Raumkonzept und Besprechungsinseln mit modernster Kommunikationstechnik aus. Im Bestandsgebäude wurden gleichzeitig die Arbeitsflächen für die Montage erweitert.

Nanotec wurde im Jahr 1991 im oberbayerischen Finsing gegründet und gehört heute zu den führenden Herstellern von Motoren und Steuerungen für die Industrieautomatisierung und die Medizintechnik. Seit 2011 hat das Unternehmen seinen Firmensitz in Feldkirchen. Von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Vertrieb sind dort alle Unternehmensbereiche unter einem Dach vereint. Mit rund 200 Mitarbeitern in Deutschland, Bulgarien, den USA und China betreut Nanotec Kunden in der ganzen Welt.