STA1418S0304-A –  Schrittmotor – NEMA 6

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren

Sehr kleiner High-Torque-Schrittmotor in Baugröße NEMA 6 (14 mm) mit 1,8° Schrittwinkel und 0,62 Ncm Haltemoment. Aufgrund seines geringen Flanschmaßes eignet sich dieser Motor ideal für den Einsatz in engen Bauräumen, wie in der Medizintechnik, der Laborautomatisierung oder der optischen Technologie.

Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen finden Sie unter Individuallösungen.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 0.3 A
  • Rotorträgheitsmoment 0.64 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 4.2 mH
  • Länge "A"
  • Wellenende(n) ein 
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 21 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Wellendurchmesser

Abmessungen

STA1418
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}