N6-1-1-1 –  Motorsteuerung für EtherCAT

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

  • Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Verfügbarkeit und Mengenrabatten.
  • Zwischenverkauf vorbehalten.

Technische Daten

  • Feldbus EtherCAT 
  • Betriebsspannung 12 VDC – 57.6 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5 V/24 VDC und PNP/NPN umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 24 VDC, 1 kHz 
  • Typ Digitalausgang 5 V/UBLogic und Sink/Source umschaltbar 
  • Typ Encodersignal Hall, QEI, SSI 
  • Gewicht
  • Sicherheitsfunktion
  • Schnittstelle Micro USB 
  • Logikspannung 12 - 30 VDC (erforderlich) 
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C – 40 °C

Abmessungen

Creation in progress ...

Zubehör

ZK-SSI-NX-8-500-S Encoderkabel SSI 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel Controller 0.5m
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-12-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m

Knowledge Base

Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
EtherCAT steht für „Ethernet for Control Automation Technology“ und ist ein Ethernet-basiertes Echtzeit-Feldbus-Protokoll. Entwickelt wurde EtherCAT von Beckhoff Automation für die Automatisierungstechnik. Seit 2003 verwaltet die EtherCAT Technology Group die Weiterentwicklung des Protokolls, das seit 2005 auch eine offizielle IEC-Norm ist.
Mehr Info