Hallo {{ user.user().username }}
Der kompakte N6-Motorcontroller eignet sich für Schrittmotoren mit Flanschgröße NEMA 14–34 sowie BLDC-Motoren bis NEMA 23 und unterstützt alle gängigen industriellen Feldbusse. Jede Version ist in vier Varianten erhältlich: High- oder Low-Current, mit oder ohne STO.
Mit sechs digitalen und zwei analogen Eingängen, drei Feedback-Eingängen und einem Bremsenausgang bietet der High-Performance-Controller optimale Voraussetzungen für die Integration in anspruchsvolle Automatisierungsanwendungen.Highlights
Dieser Motorcontroller ist ideal für verschiedenste Anwendungen mit einer Nennleistung bis max. 300 W – beispielsweise in der Laborautomatisierung, der Medizintechnik, in Verpackungsmaschinen, der SMD-Bestückung oder Wickelanlagen.
Für den Kennlinienvergleich können Sie bis zu 6 Produkte auswählen.
Liebe Kund:innen,
wenn Sie ein Angebot anfordern möchten, müssen Sie sich einloggen oder registrieren. Danach können Sie über den Button "Angebot anfordern" im Warenkorb ein Angebot für die gewünschten Artikel anfordern. Hier geht es zur Anleitung.
Wenn Sie ein Angebot über größere Stückzahlen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: [email protected]
Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.
Liebe:r Besucher:in,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrte:r Kund:in,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}, daher werden Sie umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Dear Customer,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.