LA421L06-B-UIBF –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 17

Verfügbarkeit

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 12 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 6 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 28.3 mH
  • Max. Axialspiel ± 0.08 mm
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 823 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 15.6 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"

Abmessungen

LA42
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Downloads

Konformität

Zubehör

SCREW-AAA-UIBF-1000 Spindeln mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UIBF-300 Spindeln mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UIBF-200 Spindeln mit ACME-Gewinde
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5m
NANOLUBE-50G Lagerfett

Standardspindeln können Sie online in drei Längen als Zubehör bestellen. Individuelle Anpassungen sind bereits ab einer Bestellmenge von 1 Stück möglich. Nutzen Sie dafür bitte unser Formular und senden Sie Ihre Anfrage direkt per E-Mail an [email protected]

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren