LA421L06-B-UIBF –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 17

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 12 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 6 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 28.3 mH
  • Massimo. Gioco assiale ± 0.08 mm
  • Peso
  • NEMA 17 
  • Max. Potenza 823 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 15.6 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA42
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
Scaricamenti

Certificati

Accessori

SCREW-AAA-UIBF-1000 Viti con filettatura ACME
SCREW-ABA-UIBF-300 Viti con filettatura ACME
SCREW-ABA-UIBF-200 Viti con filettatura ACME
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti

Le viti standard sono disponibili online in tre diverse lunghezze. Modifiche personalizzate sono possibili anche per un singolo pezzo. Per richiedere una modifica, compilare il relativo modulo inviando la richiesta direttamente all'indirizzo: [email protected]

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite