Soluzioni di azionamento

Tavole rotanti ad albero cavo - Nanotec

Tavole rotanti ad albero cavo

Elevata precisione di posizionamento e ampio diametro dell'albero cavo: in combinazione con un motore passo-passo, i riduttori elicoidali ad albero cavo sono ideali per tavole rotanti o pinze…

Motori BLDC frameless

Per la massima integrazione di sistema: la serie DKA offre una soluzione efficiente per applicazioni esigenti nell'ambito della robotica, della tecnologia medicale e in molti altri settori.

Compact solution for various applications

The N6 controller/drive is compatible with stepper and BLDC motors up to 300 W and supports common industrial fieldbuses. Available in high-/low-current versions, with/without STO.
WD42 – Azionamenti a ruota compatti

Azionamento a ruota compatto, versione corta

L'azionamento a ruota WD42 è un'unità compatta composta da ruota, riduttore, motore brushless DC ed encoder. Sono disponibili in quattro rapporti di riduzione differenti e diametri ruota da 75 a 140…

UL-certified stepper motors

ASA5618 & ASA8618: Robust IP65 stepper motors with UL/CSA certification in two flange sizes. The encoder is integrated, the holding brake is optional.
Controllore EtherCAT CM-CPB3-44 

Controller EtherCAT compatto

Il controller a 4 assi CM-CPB3-44 controlla quattro motori brushless DC o passo-passo con un massimo di 150 watt per asse. Il feedback del motore è fornito da sensori Hall, encoder incrementali o SSI.
GP80 - Riduttore epicicloidale a coppia elevata

Riduttori epicicloidali GP80

Riduttori epicicloidali con ingranaggi temprati a denti diritti. I riduttori GP80 sono disponibili in versioni a uno o due stadi, con quattro differenti rapporti di riduzione.
LBA60 - Attuatore lineare BLDC - 60 mm

Attuatore BLDC per un posizionamento preciso

L'attuatore a corsa corta LBA60 è dotato di vite a ricircolo di sfere e raggiunge una velocità massima di 292 mm/s. L'encoder integrato fornisce dati precisi sulla posizione.
Controller plug-in - Nanotec

Piccoli controller motore plug-in

I controller della serie CPB sono ideali per l'integrazione nelle applicazioni dei clienti e schede personalizzate. Sono disponibili in tre varianti con potenza nominale di 150 W, 300 W e 750 W.
PD1-C - Motore passo-passo con controllore integrato - NEMA 11

Il più piccolo motore passo-passo con controller

Dotato di flangia da 28 mm, il PD1 è il più piccolo tra gli azionamenti compatti di Nanotec, con controller ed encoder integrati. È possibile scegliere tra tre versioni: IP20, IP65 e una variante con…
PD6-EB - Motore DC brushless con controller integrato IP65 - 80 mm

Potenti azionamenti compatti

Gli azionamenti intelligenti e compatti di Nanotec combinano motore, controller ed encoder in un design salvaspazio. Sia i motori passo-passo e che i motori BLDC offrono un'ampia gamma di opzioni per…
NME3 - Encoder magnetico compatto

Encoder magnetico compatto

L'encoder assoluto monogiro NME3 è progettato per applicazioni con un controllo preciso della velocità. È disponibile in una versione per segnali incrementali e con interfaccia SSI.
BCD - Freni a molla

Freni BCD

I nuovi freni a molla mantengono il motore in posizione quando l'alimentazione viene interrotta: è l'ideale per applicazioni verticali, nastri trasportatori o applicazioni nel settore medicale.
Motore brushless piatto DC con encoder

Motore piatto con encoder

Con un diametro da 45 mm, un encoder integrato e una velocità nominale di 4.840 giri/min, il modello DF45-E è ideale per il posizionamento in spazi di installazione ristretti. Grazie ai sensori Hall è…
PSA56 - Attuatore lineare con controllore integrato

Attuatore lineare con controller

Il modello PSA56 combina l'attuatore lineare LSA56 con i controller intelligenti per motori PD4-E. L'encoder integrato supporta il controllo a orientamento di campo tramite CANopen.
GP42-N - Riduttori epicicloidali a bassa rumorosità

Riduttori a bassa rumorosità

Il riduttore a bassa rumorosità GP42-N è progettato per i motori BLDC e i motori passo-passo con flangia NEMA 17 così come per i motori a rotore esterno DF45. Sono disponibili sette rapporti di…
LSA14 - Attuatore lineare esterno - NEMA 6

Attuatore lineare esterno da 14 mm

Grazie al suo design compatto, al diametro della vite di 3,5 mm e alla forza massima di 15 N, il modello LSA14 è la soluzione ideale per applicazioni in campo medicale, automazione di laboratorio e…
NMM1 - Encoder multigiro

Robusto encoder multigiro

Dotato di interfaccia SSI, l'encoder assoluto magnetico monogiro NMM1 offre una risoluzione di 17 bit monogiro e 16 bit multigiro. Sono disponibili due diametri dell'albero.
Azionamenti a ruota Nanotec

Azionamenti a ruota per robot di servizio

Gli azionamenti a ruota WD sono unità dall'ingombro estremamente ridotto, composte da ruota, riduttore epicicloidale interno e cuscinetti. Sono ideali per l'impiego in robot di servizio o sistemi di…
NanoLib - Integrazione software per controller motore

Integrazione software in tutta semplicità

La libreria software NanoLib facilita l'integrazione dei controller motore Nanotec all'interno di strutture software esistenti. Supporta C++, C# e Python e la comunicazione via fieldbus.
CSL3 - Controllori BLDC per applicazioni basate su I/O

Per le applicazioni basate su I/O

Nanotec presenta CSL3, un controller facilmente configurabile con 16 profili di movimento, progettato per motori BLDC fino a 72 W di potenza nominale e 3 A di corrente nominale.
Motori con controller integrato

Il nuovo PD4-E/EB con freno

I motori brushless DC con controller delle serie PD4-E/EB sono ora disponibili anche con un freno di tenuta integrato. Sono ideali per applicazioni su assi Z e nella robotica.
Compact autonomous robot with Nanotec stepper motor developed for Mars farming challenge at Eurobot

Farming Mars

Pollinating plants on Mars – students from TU Dresden tackle this challenge with the help of our ST4209 stepper motors.
Plug & Drive Studio 3 di Nanotec - Software gratuito per gestione di controller di movimento

Come funziona Plug & Drive Studio 3

Scopri in questo webinar l'innovativa interfaccia utente del software e impara a sviluppare e integrare modelli personalizzati in modo efficiente.
Visualizzazione con modelli 3D - Nanotec

Visualizzazione con modelli 3D

Configura ora in 3D un motore con encoder, riduttore e freno! Scarica subito e gratuitamente i modelli CAD della combinazione scelta da te in diversi formati.
LGA - Attuatori lineari "captive"

Attuatori lineari "captive": come funzionano

Gli attuatori lineari "captive" si distinguono per la presenza di una guida lineare integrata, che garantisce un movimento preciso e controllato. La vite di avanzamento si muove avanti e indietro in…
LSA - Attuatori lineari esterni

Attuatori lineari esterni: come funzionano

Un dado filettato si muove lungo l'asse del mandrino, con una guida esterna che ne impedisce la rotazione. Avvia il video per vedere le sequenze di movimento in dettaglio. Gli attuatori lineari…

Opportunità di carriera

Siete pronti per un cambiamento e una nuova sfida? Allora vorremmo conoscervi. Candidatevi ora tramite il nostro portale del lavoro!

Se ha le carte in regola per aiutarci a continuare la nostra rapida crescita, saremo lieti di sentirla, anche se al momento non stiamo pubblicizzando una posizione che corrisponda alle sue competenze.

SCOPRI DI PIÙ

Corsi di formazione gratuiti

Acquisisca la conoscenza dei nostri prodotti da parte di esperti! Grazie ai suggerimenti e ai trucchi dei nostri specialisti, potrà integrare in modo ottimale i nostri sistemi di azionamento nella sua applicazione. Potrà acquisire competenze pratiche sulla programmazione dei nostri controller, sulle opzioni di controllo e molto altro ancora. Si assicuri un posto nei nostri corsi di formazione regionali o organizzi un appuntamento in azienda su misura per le sue esigenze.

SCOPRI DI PIÙ

Chi siamo

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG è uno dei principali produttori di motori e controller per soluzioni di azionamento intelligenti, utilizzate soprattutto nell'automazione industriale, nell'automazione di laboratorio, nelle tecnologie medicali, nell'industria del packaging e nella produzione di semiconduttori.

Presso nostra sede centrale di Feldkirchen, vicino a Monaco di Baviera, tutti i reparti aziendali – dalla ricerca e sviluppo alla produzione, fino alle vendite – sono riuniti sotto lo stesso tetto.

SCOPRI DI PIÙ

News via e-mail

Iscriviti per ricevere le nostre news via e-mail su nuovi prodotti, aggiornamenti software e le ultime novità aziendali!

ISCRIVITI