PD6-EB80MD-ES-65-2 –  Motore DC senza spazzole con controller integrato IP65 - 80mm

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
—
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.
Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fieldbus CANopen 
  • Tensione operativa 12 VDC – 57.6 VDC
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale (RMS) 14 A
  • Numero di ingressi digitali 6 
  • Numero di ingressi analogici 1 
  • Numero di uscite digitali 2 
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
  • Lunghezza
  • Funzione di sicurezza STO 
  • NEMA - 
  • Interfaccia USB 
  • Potenza nominale 534 W
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Corrente di picco (RMS) 40 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Risoluzione dell'encoder SSI - 
  • Peso

Dimensioni

PD6-EB80xD-xS-65-2
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Accessori

ZK-M8-6-2M-1-AMM STO dritto 2m
ZK-M8-6-2M-2-AMM STO angolato 2m
ZK-M8-6-5M-1-AMM STO dritto 5m
ZK-M8-6-5M-2-AMM STO angolato 5m
ZK-M12-5-2M-2-AMM-C CAN out angolato 2m
ZK-M12-5-2M-1-AFF-C CAN in dritto 2m
ZK-M12-5-5M-1-AFF-C CAN in dritto 5m
ZK-M12-5-2M-2-AFF-C CAN in angolato 2m
ZK-M12-5-5M-2-AFF-C CAN in angolato 5m
ZK-M12-5-2M-1-A-S-M CAN out dritto 2m
ZK-M12F-M8M-5-200-S CAN in dritto 0.2m
ZK-M12M-M8F-5-200-S CAN out dritto 0.2m
ZK-M12M-M12F-5-500-S CAN in/out dritto 0.5m
ZK-M12-4-2M-1-LFF Cavo di alimentazione dritto 2m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Cavo di alimentazione angolato 2m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Cavo di alimentazione dritto 5m
ZK-M12-4-5M-2-LFF Cavo di alimentazione angolato 5m
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO dritto 2m
ZK-M8F2-M8M1-3-138-S Brake cable BCD
ZK-M8-3-2M-1-AMM Freno out dritto 2m
ZK-M8-3-2M-2-AMM Freno out angolato 2m
Z-K10000/100 Capacitor
BC72-50 Brake chopper
ZK-USB Mini USB cable 1.5m

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli
To reduce the length of the wiring harnesses in vehicles and save on weight, the Bosch company developed the so-called CAN bus for networking control units in 1987. CAN is the abbreviation for "Controller Area Network" and is often used in combination with "bus" (Binary Unit System) to describe a system for the transmission of data between different devices on a shared transmission path.
Più dettagli