LGA201S02-A-VEEB-032 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 8

Disponibilità

    Il nostro Ufficio vendite sarà lieto di fornire informazioni dettagliate su prezzi unitari, interessanti sconti per quantità e tempi di consegna per questo prodotto.Contatta Nanotec!

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 27 mm/s
  • Diametro della vite
  • Risoluzione 20 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 28.5 mH
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Peso
  • NEMA
  • Max. Potenza 17 N
  • Corrente per avvolgimento 0.2 A
  • Passo della vite
  • Resistenza per avvolgimento 65.2 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale
  • Lunghezza "A"
  • Rivestimento del mandrino  

Dimensioni

LGA20
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
Download

Certificati

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite