LA - non vincolato La rotazione del rotore fa sì che la vite si muova avanti e indietro in modo lineare. La rotazione della vite deve essere impedita da una guida esterna.
LGA - vincolato La vite si muove avanti e indietro in modo lineare. La guida lineare integrata funge da dispositivo antirotazione.
LSA - esterno La vite gira con il rotore e sposta il dado avanti e indietro in modo lineare. Il dado deve essere impedito di girare da una guida esterna.
NEMA 6 | 14 mm - Attuatori lineari con motore passo-passo Descrizione prodotto Dati tecnici Attuatore lineare di dimensioni ridotte con flangia da 14 mm e forza massima di 15 N. La vite è disponibile con filettatura trapezoidale o ACME, il diametro della filettatura è di 3,5 mm. Dimensione NEMA 6 Max. Potenza 9.7 N – 15.6 N Corrente per avvolgimento 0.3 A Risoluzione 5 µm/passo – 10 µm/passo
NEMA 8 | 20 mm – Attuatori lineari con motore passo-passo Descrizione prodotto Dati tecnici Nanotec offre attuatori lineari ibridi con flangia da 20 mm in tre versioni: con guida lineare, con dado filettato rotante e con vite rotante. Dimensione NEMA 8 Max. Potenza 9 N – 80 N Corrente per avvolgimento 0.2 A – 1.3 A Risoluzione 1.5 µm/passo – 40 µm/passo
NEMA 11 | 28 mm – Attuatori lineari con motore passo-passo Descrizione prodotto Dati tecnici Nanotec offre attuatori lineari ibridi con una flangia di 28 mm in tre versioni: con guida lineare, con dado filettato rotante e con vite rotante. Dimensione NEMA 11 Max. Potenza 50 N – 210 N Corrente per avvolgimento 0.6 A – 1.5 A Risoluzione 3.2 µm/passo – 25.4 µm/passo
NEMA 14 | 35 mm – Attuatori lineari con motore passo-passo Descrizione prodotto Dati tecnici Nanotec offre attuatori lineari ibridi con flangia da 35 mm in tre versioni: con guida lineare, con dado filettato rotante e con vite rotante. Dimensione NEMA 14 Max. Potenza 86.2 N – 242.4 N Corrente per avvolgimento 1.2 A Risoluzione 3 µm/passo – 24.4 µm/passo
NEMA 17 | 42 mm – Attuatori lineari con motore passo-passo Descrizione prodotto Dati tecnici Nanotec offre attuatori lineari ibridi con flangia di 42 mm in tre versioni: con guida lineare, con dado filettato rotante e con vite rotante. Dimensione NEMA 17 Max. Potenza 82 N – 864 N Corrente per avvolgimento 0.3 A – 1.8 A Risoluzione 3 µm/passo – 63.5 µm/passo
NEMA 23 | 56 mm – Attuatori lineari con motore passo-passo Descrizione prodotto Dati tecnici Nanotec offre attuatori lineari ibridi con flangia da 56 mm in tre versioni: con guida lineare, con dado filettato rotante e con vite rotante. Dimensione NEMA 23 Max. Potenza 255 N – 1248 N Corrente per avvolgimento 0.6 A – 3.9 A Risoluzione 6.4 µm/passo – 63.5 µm/passo
Webinar: Linear Actuators – Types and Function What are the different types of linear actuators and how do they differ? How do I find the right lead screw and why is the thread lead so important? The Nanotec experts will answer these and all other questions in our 20 minute webinar. We provide you with equations for converting torque into thrust and also discuss these topics in detail: Types of threaded nutsAxial backlashCriteria for self-lockingExtending the service lifeWhen used with a closed-loop controller/drive, the linear actuators from Nanotec can be controlled via fieldbus, clock & direction or analog/digital inputs. The feed force can also be controlled when the linear actuators are combined with an encoder.You can find further information on Nanotec’s range of actuators on these pages: Linear actuators with stepper motor.
Linear Actuators Fundamentals Nanotec linear actuator fundamentals: types, sizes, lead screws, nuts, axial play, thread lead, self-locking and service life.