LBA60 – Attuatore lineare BLDC - 60 mm Descrizione prodotto Dati tecnici Attuatore a corsa breve con vite a sfera integrata ed encoder incorporato. Opzionalmente con freno integrato. Dimensione Tensione nominale 48 V Forza nominale 500 N Max. Velocità 292 mm/s Tipo di encoder incrementale, assoluto a singolo giro
LBA80 – Attuatore lineare BLDC – 80 mm Descrizione prodotto Dati tecnici L'LBA80 combina un motore BLDC, una vite a ricircolo di sfere rullata di precisione e un encoder integrato. Raggiunge una forza assiale di picco fino a 3.000 N e una velocità massima di 254 mm/s. Dimensione Tensione nominale 48 V Forza nominale 1000 N Max. Velocità 254 mm/s Tipo di encoder incrementale, assoluto a singolo giro