Pressemitteilungen Archiv

Brems-Chopper schützt vor Überspannungen

Zuverlässigen Schutz vor Überspannungen bietet der Brems-Chopper BC72-50 von Nanotec. Er wandelt die beim Abbremsen eines Motors entstehende Energie über einen Widerstand in Wärme um, wenn das Fassungsvermögen seines Pufferkondensators überschritten ist. Dadurch begrenzt der BC72-50 die Spannung im Zwischenkreis auf den maximal zulässigen Wert und verhindert Schäden an den angeschlossenen Controllern.

Der Brems-Chopper ist mit einem integrierten Bremswiderstand ausgestattet und ermöglicht es, einen zusätzlichen Widerstand anzuschließen. Die Nennleistung des BC72-50 beträgt 20 W, mit externem Bremswiderstand bis zu 100 W.

Über einen Drehschalter ist die Schaltspannung in 1-V-Schritten einstellbar. 

Zum Produkt