DKA25M024100 –  Frameless BLDC-Motoren
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
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 6.12 A
  • Drehmomentkonstante 2.79 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 1.7 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennleistung 33 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 1.8 A
  • Nenndrehzahl 10000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 0.117 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.6 mH
  • Gewicht

Abmessungen

DKA25M
Creation in progress ...

Kennlinie
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
Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info