DKA38M024080 –  Frameless BLDC-Motoren
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
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 16.5 A
  • Drehmomentkonstante 3.12 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.365 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennleistung 83 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 5.5 A
  • Nenndrehzahl 8000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 0.968 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.32 mH
  • Gewicht

Abmessungen

DKA38M
Creation in progress ...

Kennlinie
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
Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info