DKA50M048050 –  Frameless BLDC-Motoren
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
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 14.2 A
  • Drehmomentkonstante 10.9 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.93 Ohm
  • Länge "A"
  • Nennleistung 158 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 4.4 A
  • Nenndrehzahl 5000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 5.6 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.457 mH
  • Gewicht

Abmessungen

DKA50M
Creation in progress ...

Kennlinie
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
Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info